EMT (29X8)R CUS
-
Betolható címke
0824383
Betolható címke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 10 ... 25 mm, szerelési mód: behelyezés, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
EMT (29x8)R, fehér behelyezhető címke a KMK ...(29x8) kábeljelölő-tartóhoz
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT (29x8)R behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a KMK ...(29x8) jelölőhordozókba
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt