VS-P1207-P1207-C933/ 5,0
-
Vezeték
1608359
Konfekcionált PROFINET kábel, B típusú, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 hajlékony (hét vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45/IP67 Push-Pull fém tokozatról RJ45/IP67 Push-Pull fém tokozatra, hossza 5 m
Termékrészletek
Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Cord Sets for Balanced Cabling című 10.1. fejezetének |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (III/3) | 50 V |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
Tömítés anyaga O-gyűrű | NBR |
Tömítés anyaga Kábeltömítés | TPE |
Készülékház anyaga | Cink-présöntvény |
Érintkező anyaga | CuSn6 |
Érintkezőfelület anyaga | 1,2 µm aranyozás 1,2 µm nikkelen |
Érintkezőtartó anyaga | PC |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Reteszelés módja | Push-Pull |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Reteszelés módja | Push-Pull |
Vezetékhossz | 5,00 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
dugasz/aljzat |
Cikkszám | 1608359 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABNABA |
GTIN | 4046356161008 |
Tömeg/db (csomagolással) | 458,85 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 458,85 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51