VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 1,0
-
Vezeték
1657232
Konfekcionált PROFINET kábel, B típus, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, hajlékony AWG 22 (hét vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), 4 pólusú M12, D kódolású RJ45 dugaszra, hossza 1 m
Termékrészletek
| Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Cord Sets for Balanced Cabling című 10.1. fejezetének |
| Érzékelő fajtája | PROFINET |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 1 |
| Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Méretezési feszültség (III/3) | 50 V |
| UN névleges feszültség | 50 V |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Anyag | CuZn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Vezetékhossz | 1 m |
| PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
| 76 dB (4 MHz-nél) | |
| 70 dB (10 MHz esetén) | |
| 65 dB (16 MHz-nél) | |
| 63 dB (20 MHz-nél) | |
| 60 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 55 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 50 dB (100 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
| 4 dB (4 MHz-nél) | |
| 6,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 8 dB (16 MHz-nél) | |
| 9 dB (20 MHz-nél) | |
| 11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 21,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
| Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| dugasz/aljzat | |
| Cikkszám | 1657232 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF1CJN |
| GTIN | 4046356100472 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 97,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 97,7 g |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51