cUL által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40032336Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |