A Phoenix Contact moduláris Inline Controller vezérlőcsaládja az ILC 190 ETH 2TX révén nagyteljesítményű kompakt vezérlővel egészült ki. Ezzel a vezérlővel az Inline Controller felhasználási területe a kisebb alkalmazások irányába bővült. Az Inline automatizálási rendszerbe történő közvetlen integrálás révén a kompakt vezérlő modulárisan igazítható a mindenkori igényekhez. A beépített Ethernet interfészen keresztül a készülék a PC Worx automatizálási szoftverrel paraméterezhető és programozható az IEC 61131 szerint, képes a párhuzamos adatcserére az OPC szerverekkel, a TCP/IP protokollra alkalmas résztvevőkkel történő kommunikációra.
Az Inline Controller vezérlőcsalád széles teljesítménytartományt fed le. A felhasználó az induló változattól kezdve egészen a "high end" vezérlőig megtalálhatja az alkalmazásának megfelelő vezérlőt. A választék különféle számítási teljesítményű, PROFINET-vezérlővel ellátott vagy anélküli, GL-engedéllyel rendelkező vagy anélküli vezérlőket egyaránt tartalmaz.
ILC 190 ETH 2TX
-
Vezérlő
2700527
Inline vezérlő Ethernet interfésszel más vezérlőkhöz, ill. rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz és IEC 61131-3 szerinti programozási lehetőséggel, kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Flash fájlrendszer
Integrált webkiszolgáló WebVisittel való megjelenítéshez
FTP szerver
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)