Távvezérelt terepi vezérlők közvetlen Ethernet hozzáféréssel
Távvezérelt terepi vezérlők (RFC) Ethernet hálózatokhoz
Ha decentralizált és moduláris automatizálásról van szó, akkor az IEC-61131 vezérlőintelligenciával és hálózati csatlakozással ellátott távvezérelt terepi vezérlők (Remote Field Controller - RFC) jelentik az ideális megoldást. Kompakt ipari PC-ként a távvezérelt terepi vezérlők hálózatba kötött, PC-alapú vezérlési teljesítményt kínálnak a helyszínen, a kalapsínre szerelve.
Integrált Ethernet csatlakozás
Az integrált Ethernet hálózati csatlakozás (csavart érpáron keresztül) gondoskodik az egyre fontosabbá váló Ethernet kapcsolódásról.
Ethernet és TCP/IP segítségével távolról érhetők el a „kalapsín-PC-k”. A hálózaton keresztüli programozás, kezelés és megjelenítés innovatív és gazdaságos automatizálási megoldásokat tesz lehetővé.
Az INTERBUS OPC-szerver használatakor az Etherneten keresztül is szabványos csatolás áll rendelkezésre a legkülönbözőbb vizualizációs csomagokkal.
IEC-61131 vezérlőteljesítmény
A távvezérelt terepi vezérlők a beágyazott PC-rendszerek nemzetközi PC/104 szabványán alapulnak. A folyamatos konfigurálás és programozás minden távvezérelt terepi vezérlő esetében az IEC 61131 szabvány szerint, a PC WORX automatizálási szoftverrel történik. A PC WORX helyben, a soros interfészen vagy a hálózaton keresztül (Ethernet) üzemeltethető.
A nagy teljesítményű processzor mind az öt IEC-61131 programnyelven programozható és gondoskodik a vezérlési feladatok gyors feldolgozásáról.
Etherneten keresztüli kommunikáció
Az RFC egységek integrált kommunikációs funkciói lehetővé teszik az Etherneten keresztül történő közvetlen és hatékony adatcserét. Az RFC-kkel történő univerzális kommunikációs lehetőségekről az Ethernet - TCP/IP protokoll gondoskodik. A szabványosított TCP/IP transzportprotokoll világszerte elterjedt, és minden számítógépes architektúrán és operációs rendszeren rendelkezésre áll.
Az INTERBUS-OPC szerverrel az adatok szabványosított formában az Ethernet hálózatban állnak rendelkezésre.
Az IEC-61131-5 szabványnak megfelelő Adás és Vétel TCP/IP kommunikációs modulokon keresztül információk, pl. szükséges kapcsolt változók cserélhetők ki az Etherneten keresztül két RFC között. Így decentrális, moduláris automatizálási megoldások tervezhetők meg. Az Ethernet hálózaton keresztül az időszinkronizálás is lehetséges.
IBS 24 RFC/486DX/ETH-T
-
Vezérlő
2723000
RFC Ethernet hálózatokhoz