Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ILC 151 GSM/GPRS - Vezérlő
2700977

Ethernet interfésszel és GSM-modemmel rendelkező Inline vezérlő más vezérlőkhöz ill. rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz és IEC 61131-3 szerinti programozási lehetőséggel, kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Memóriabővítés lehetséges max. 2 GB kapacitású dugaszolható SD-kártyával
Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
Teljes értékű INTERBUS master (4096 I/O pont)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Beépített FTP és HTML5 webkiszolgáló
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.