Az Axioline I/O rendszerhez való AXC 1050 kisvezérlő gyors, robusztus és egyszerű – azaz következetes módon a maximális teljesítőképesség, az egyszerű kezelhetőség és a mostoha ipari körülmények közötti alkalmazhatóság szempontjai szerint alakítottuk ki.
AXC F 1050
-
Vezérlő
2404701
Axiocontrol Axionline I/O-k közvetlen vezérléséhez. 2 Ethernet interfésszel és IEC 61131-3 szerint programozási lehetőséggel. Kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | Axiocontrol |
| Kialakítás | Axioline |
| Remanens adatmemória | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131 futtatói rendszer | |
| Programmemória | 2 MByte |
| Adattároló | 2 MByte |
| Vezérlőtaszkok száma | 8 |
| Axioline | |
| Folyamatadatok száma | max. 4096 Bit (Axioline F lokálbusz (bemenet)) |
| max. 4096 Bit (Axioline F lokálbusz (kimenet)) | |
| Támogatott egységek száma | max. 63 (állomásonként) |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 63 (Ügyeljen az áramfelvételre) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Folyamatadatok száma | max. 32768 Bit (állomásonként) |
| PROFINET | |
| Készülékfunkció | PROFINET-vezérlő, PROFINET-modul |
| Specifikáció | Version 2.3 |
| Frissítési gyakoriság | min. 32 ms (16 résztvevő) |
| min. 32 ms (8 résztvevő) | |
| min. 16 ms (4 résztvevő) | |
| min. 8 ms (2 résztvevő) | |
| min. 4 ms (1 résztvevő) | |
| Conformance Class | A |
| Támogatott egységek száma | max. 16 (a PROFINET vezérlőn) |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funkcióválaszték | |
| Támogatott programozási nyelvek | Programozás az IEC 61131-3 szabvány szerint |
| Rendszerkövetelmények | |
| Műszaki tervező eszköz | PLCnext Engineer |
| Konfigurációs eszköz | Config+ az 1.01-es verziótól |
| Futásidő rendszer | eCLR |
| Alkalmazási interfész | OPC |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | max. 3 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | van |
| Valós idejű óra leírása | 1,73 s/nap = 20 ppm 25 °C esetén |
| Potenciálok | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem tápláló feszültség; elektronikus |
| Tápfeszültség polaritástévesztés-védelme; elektronikus | |
| Potenciálok: Az UL logikai feszültség betáplálása (az UL-ből képezzük az Axioline F lokális busz UBus tápellátását) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 160 mA (az I/O-k vonatkozásában 2 A az Ubusz-on és UL = 24 V mellett) |
| Teljesítményfelvétel | max. 13,2 W (2,0 A Ubusz feszültségen, UL = 24 V) |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Tápellátás | 2 A |
| Potenciálok | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Webszerver | igen |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Szolgáltatás | |
| Buszrendszer | USB |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Micro USB, "B" típus |
| Átviteli sebesség | max. 115,2 kBit/s |
| A csatornák száma | 1 |
| Ethernet | |
| Buszrendszer | RJ45 |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| A csatornák száma | 2 |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 125,9 mm |
| Mélység | 74 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C tengerszint felett 2000 m-ig |
| -25 °C ... 55 °C tengerszint felett 3000 m-ig | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint, párásodás nélkül, jégképződés nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint, párásodás nélkül, jégképződés nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 10g (Tartós lökésvizsgálat a DIN EN 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | 5g |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 B kritérium, ±6 kV érintkező kisülés, ±8 kV légköri kisülés |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezők EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 B kritérium, ±2 kV | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültségek (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 B kritérium, DC tápvezetékek: ±0,5 kV/±0,5 kV (szimmetrikus/aszimmetrikus), terepibuszkábel-ernyő: ±1 kV | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Kibocsátott zavarok EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
| A zavarkisugárzás vizsgálata az EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 szabvány szerint Rádiózavar-jellemzők EN 55032 B osztály |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2404701 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRADAB |
| Termékkulcs | DRADAB |
| GTIN | 4055626426310 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 248,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 225,6 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- és konfigurációs memória 2701799
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- és konfigurációs memória 2701190
-
PLCNEXT ENGINEER - Programozó szoftver 1046008
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Összekötőkábel 2701626
-
AXL F BS BK - Buszcsatlakozó 2701422
Az Ön előnyei
Bővített hőmérséklet-tartomán: -25 °C ... 60 °C
Fokozott elektromágneses zavarállóság
2x Ethernet interfész (beépített switch)
Max. 2 GB kapacitású SD-kártya opcionális dugaszolható paraméterező memóriaként
Konfiguráció: USB-n keresztül
Integrált szünetmentes tápegység az alkalmazás célzott leállításához
Akár 63 AXIO I/O-modul közvetlen sorolásához
Számos protokollt támogat, például: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb.
PROFINET vezérlő (max. 16 eszköz) vagy PROFINET eszköz
PC-Worx Engineer segítségével programozható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51