UDK 3-PE - Védővezető kapocs
2775456

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, rögzítési mód: PE-láb M2,5 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Két csatlakozási hely minden oldalon több vezető befogadására
A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az egyedi potenciálelosztást és betáplálást