Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

STS 2,5-PE - Rugós védővezetős kapcsok
3036411

Rugós védővezetős kapcsok, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az átvezető kapcsokkal megegyező körvonal és osztás
Mechanikus és elektromos szempontból kifogástalan érintkezés a kalapsínre történő egyszerű rápattintással
Az IEC 60947-7-2 szabvány minden követelménye teljesül