Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

STI 2,5-PE/L/TG - Védővezetős installációs kapocs
3039942

Védővezetős installációs kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Húzó rugós csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A késes bontózónával rendelkező kapcsok felső szintjei pontosan megfelelnek az egyes áramkör leválasztás DIN VDE 0100-718 szabvány szerinti biztonsági követelményeinek