MT 1,5-PE - Védővezető kapocs
3100318

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alacsony átmeneti ellenállás
Korróziómentes kapocshelyek
Zöld-sárga színű ház
Biztosított kapocscsavarok