MSB 2,5-PE - Mini védővezető-kapocs
3244151

Mini védővezető-kapocs, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kisebb kapocsdobozokban alkalmazható
Ideális a legszűkebb helyen megvalósítandó vezetékezéshez