EV-T2SOCR-B-WL-C - Védőfedél
1527521

CHARX connect modular, Típus 2, Védőfedél, Tartozék, Basic, kerek, Fal előtti szerelés, M5 menet, önzáró szerkezettel, C jelöléssel, nyilvános töltőaljzatokra szereléshez, Lézerezett C jelölés DIN EN 17186 szerint a logó helyett, IEC 62196-2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egyedi márkázás saját logó használatával
A töltőaljzatok megbízható védelme az időjárás és a vandalizmus ellen