ME B-17,5 MSTBO GYBN - Vakdugó
2200558

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (MSTBO), szélesség: 15 mm, magasság: 19,05 mm, mélység: 12,3 mm, szín: szürkésbarna (hasonló RAL 8019)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint