ME B-17,5 MSTBO BU
-
Vakdugó
2914754
Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (MSTBO), szélesség: 15 mm, magasság: 19,05 mm, mélység: 12,3 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint