ME B-12,5 3MSTBO KMGY - Vakdugó
2279787

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (3MSTBO), szélesség: 10 mm, magasság: 16,35 mm, mélység: 18,5 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint