FBP-2/22 - Vakdugasz
3069893

Vakdugasz, raszterméret: 8,2 mm, szélesség: 212,8 mm, magasság: 72,9 mm, pólusszám: 22, szín: szürke, szerelési mód: Alapsávba dugaszolható

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Vakdugasz FAME... számára, a vizsgálóblokk védelem céljából történő lezárására szolgál kihúzott vizsgálócsatlakozó esetén