EH 17,5 F-FP/ABS BK9005 - Vakdugó
2201846

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (lapos felépítés), szellőzőréssel, szélesség: 16,3 mm, magasság: 33,39 mm, mélység: 13,67 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva