CUTFOX 100 - Kábelvágó szerszám
1212135

Kétkezes gyűrűs kábelvágó, racsni funkcióval, rézhez és alumíniumhoz 100 mm-es átmérőig (1400 mm2-es keresztmetszetig)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Tiszta és pontos vágások, még vastagabb kábelek esetén is
A racsnis szerkezet révén kisebb erőkifejtés szükséges
Ergonomikus kialakítású fogantyúk a fáradságmentes munkához