PML-M110 (D50) - Utasító jelzés
1014164

Utasító jelzés, Ív, kék/fehér, feliratozva: A munka megkezdése előtt engedélyeztetni, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 3

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felragasztható utasító címkék, előnyomtatott szimbólummal
Az utasító címkék eleget tesznek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez