UNIFOX-PE VDE_DB
-
Hegyescsőrű fogó
1212818
Hegyescsőrű fogó, hajlított forma, nyitórugóval és rögzítővel, finoman fogazott fogófelület, csupaszolási lehetőség: 1,5 mm2 és 2,5 mm2, beépített M8 - M10-es csillagkulcs, VDE 1000 V AC/1500 V DC bevizsgálással, csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard).
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Akár 1000 V-os váltakozó feszültségű vagy 1500 V-os egyenfeszültségű, áram alatt levő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkához
A szerszámok ergonomikus kétrészes biztonsági fogantyúval vannak felszerelve
Egyenként bevizsgált biztonsági szerszámok a DIN EN 60900 (VDE 0682‑201) szerint