UNIFOX-PE VDE
-
Hegyescsőrű fogó
1212529
Hegyescsőrű fogó, döntött kivitel, nyitó rugóval és rögzítővel, finoman fogazott befogási felület, csupaszolási lehetőség: 1,5 mm2 és 2,5 mm2, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC bevizsgálva
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyenként bevizsgált biztonsági szerszámok a DIN EN 60900 (VDE 0682‑201) szerint
Fogazott fogófelület és éles vágóél
Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
VDE-ellenőrzött