PST 1,3/ 6-5,0 RD VPE250 - Tüskesor
1107408

Tüskesor, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: vörös, névleges áram: 12 A (Az alkalmazott dugasztól függően), méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 6, cikkcsalád: PST 1,3/..-V, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,3, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz