PST 1,0/ 2-5,75 R32 - Tüskesor
1574200

Tüskesor, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: PST 1,0/..-V, raszterméret: 5,75 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,1 mm, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,0, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz