WT-RJ 45-S/ISDN1/K AP
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2809830
Falon kívüli RJ45 csatlakozó doboz túlfeszültség-védelemmel ISDN So buszcsatlakozóhoz
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem információtechnikához |
Termékcsalád | DATATRAB |
IEC vizsgálati osztály | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE követelményosztály | C2 |
C3 | |
D1 | |
Kialakítás | Falra szerelhető csatlakozóaljzat |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
UN névleges feszültség | 50 V DC (S0 fantom betáplálás) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás & RJ45 |
Csavarmenet | M2/M3 |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,1 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 65 mm |
Magasság | 30 mm |
Mélység | 80 mm |
Készülékház anyaga | ABS |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-ér) | 6,2 V DC |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 300 µA |
Földelőáram IPE | ≤ 4 µA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 350 A |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
Összegáram-lökés (8/20) µs | 10 kA |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 70 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 460 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 12 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 460 V |
Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 36 V |
Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 80 V |
Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 70 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 460 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 500 ns |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
aE illesztési csillapítás, szimm. | 0,1 dB (≤ 10 MHz) |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 100 Ω-os rendszerben | típ. 80 MHz |
Kapacitás (ér-ér) | ≤ 25 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
Kapacitás (ér-föld) | ≤ 15 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C1 - 500 V / 250 A |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 1 kA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
VDE követelményosztály | C2 |
C3 | |
D1 | |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
Megjegyzés | 2000 |
Szerelési mód | AP/falra szerelhető |
Cikkszám | 2809830 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL3231 |
GTIN | 4017918076504 |
Tömeg/db (csomagolással) | 75 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 75 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51