TT-PI-TB
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2858373
Alapkapocs, bontódugasszal, vizsgálóleágazás és túlfeszültség-védelem, NS 35/7,5-re szerelhető
Termékrészletek
| Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | PI alapkapocs |
| Pólusszám | 2 |
| Modulonkénti érpár | 1 |
| UN névleges feszültség | 24 V AC |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,35 mm |
| Magasság | 144,7 mm |
| Mélység | 84,5 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 24 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 45 V DC |
| 31 V AC | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 45 V DC |
| 31 V AC | |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 2 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
| Összegáram-lökés (8/20) µs | 10 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-ér) | 5 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 5 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-ér) | 100 A |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 100 A |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 1 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 90 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 650 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 70 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 45 V |
| Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-ér) | ≤ 70 V |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő, tA (ér-jeltest) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | 1 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
| 0,3 dB (≤ 150 kHz / 150 Ω) | |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus az 50 Ω-os rendszerben | típ. 6 MHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 2 MHz |
| Ellenállás áganként | 4,7 Ω ±10 % |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 500 A |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50020 |
| Megjegyzés | 1994 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2858373 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL2241 |
| GTIN | 4017918921972 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 99 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 88,374 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Jelölőcsík 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőlapok, lapos 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51