TT-PI-EX-TB/T
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2858344
Gyújtószikramentes alapkapocs bontódugasszal, vizsgálóleágazás és túlfeszültség-védelem, a bemeneti sorkapocs hőmérsékletmérőjével kiegészítve az üsszehasonlítási hely kompenzációjához, NS 35/7,5-re szerelhető
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | PI alapkapocs |
| Pólusszám | 2 |
| Modulonkénti érpár | 1 |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Maximális belső kapacitás Ci | 3 nF |
| Max. belső induktivitás Li | 1 µH |
| Maximális bemeneti áram Ii | 250 mA |
| max. bemeneti feszültség Ui | 30 V |
| Legnagyobb belső időállandó t (Ri/Li) | 0,1 µs |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,35 mm |
| Magasság | 144,7 mm |
| Mélység | 84,5 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-ér) | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| IN névleges áramerősség | 250 mA (40 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 4 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
| Összegáram-lökés (8/20) µs | 10 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-ér) | 5 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 5 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-ér) | 100 A |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 100 A |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 1 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | 1,85 kV |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 45 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 45 V |
| Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-ér) | ≤ 45 V |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 1,85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő, tA (ér-jeltest) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | 0,8 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
| 0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus az 50 Ω-os rendszerben | típ. 7 MHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 2 MHz |
| Ellenállás áganként | 4,7 Ω ±10 % |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
| II (1) D [Ex iaD] | |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50020 |
| Megjegyzés | 1994 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2858344 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL2242 |
| GTIN | 4017918914035 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 105,72 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 95,094 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Jelölőcsík 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőlapok, lapos 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51