PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC
-
Túlfeszültség-védelmi készülék, készlet
2801531
Villámáram- és túlfeszültség-védelem IP65 védettségű készülékházban, legfeljebb 1000 V DC feszültségű, három MPP-trackerrel ellátott váltakozó áramú szaggató védelmére, SUNCLIX dugasz/aljzatsávon keresztül csatlakoztatható, dugaszolható varisztorok termikus leválasztó berendezéssel az L+, L- és föld/PE között.
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | PV T1 |
| PV T2 | |
| Kialakítás | Installációs készülékház |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| A készlet tartalma: | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| IN névleges áramerősség | 25 A DC (MPP-nként) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező, 1 pólusú |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V AC |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC | 30 V DC |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | MC 1,5/3 |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,25 Nm |
| Meghúzási nyomaték | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Szélesség | 300 mm |
| Magasság | 300 mm |
| Mélység | 142 mm |
| Osztásegység | 14 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Véglap anyaga | Polikarbonát, átlátszó |
| Készülékház anyaga | Üvegszálas erősítésű polikarbonát |
| Csatlakozó anyaga | PA |
| Hatóirány | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A DC |
| Földelőáram IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Védelmi szint Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | nem szükséges |
| Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
| Méretezési feszültséglökés-szilárdság Uimp | 6 kV |
| Rövidzárállóság ISCPV | 32 A DC (MPP-nként) |
| Rövidzárlati áram ISCSTC | 25 A DC (MPP-nként) |
| Üresjárási feszültség UOCSTC | 830 V DC (Szolárgenerátor) |
| Max. levezetési lökőáram Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 5 kA |
| Ajánlott előtétbiztosíték legfeljebb | nem szükséges |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | nem szükséges |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 32 A DC (MPP-nként) |
| Földelőáram IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Védelmi szint Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mVA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP65 | |
| Ütésállóság | IK08 |
| Környezeti feltételek | A, B |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 55 °C |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN 50539-11 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61439-2 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61439-2 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50539-11 |
| Megjegyzés | Túlfeszültség-védelem |
| Szerelési mód | AP/falra szerelhető |
| Cikkszám | 2801531 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DTHDAA |
| GTIN | 4046356807586 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 950 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3 950 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51