PV-SET 3ST/1000DC/15A-3MPP-SC
-
Túlfeszültség-védelmi készülék, készlet
2800833
IP65 védettségű házban elhelyezett túlfeszültség-védelem legfeljebb 1000 V DC feszültségű, három MPP-trackerrel ellátott váltakozó áramú szaggató DC-oldalához, SUNCLIX dugasz/aljzatsávon keresztül csatlakoztatható, dugaszolható varisztorok termikus leválasztó berendezéssel az L+, L- és föld/PE között.
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | PV T2 |
| Kialakítás | Installációs készülékház |
| Távolság a feszültség alatti és a földelt részektől | 8 mm |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| IN névleges áramerősség | 25 A DC (MPP-nként) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező, 1 pólusú |
| Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Üzemi áram | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1,5 A DC | |
| PE | |
| Csatlakozási mód | csavaros kapcsok |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 4,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. (UL) |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Csatlakozási mód | MC 1,5/3 |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,25 Nm |
| Meghúzási nyomaték | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Szélesség | 300 mm |
| Magasság | 300 mm |
| Mélység | 142 mm |
| Osztásegység | 14 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Véglap anyaga | Polikarbonát, átlátszó |
| Készülékház anyaga | Üvegszálas erősítésű polikarbonát |
| Csatlakozó anyaga | PA |
| Hatóirány | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 1000 V DC |
| Névleges terhelőáram IL | ≤ 80 A DC |
| Földelőáram IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 20 mW |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Védelmi szint Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Védelmi szint Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Maradékfeszültség Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
| Maradékfeszültség Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
| Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | nem szükséges |
| Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
| Méretezési feszültséglökés-szilárdság Uimp | 6 kV |
| Rövidzárlati áram ISCSTC | 25 A DC (MPP-nként) |
| Üresjárási feszültség UOCSTC | 830 V DC (Szolárgenerátor) |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Maximális levezetési lökőáram Imax (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
| Maximális levezetési lökőáram Imax (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
| Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Ajánlott előtétbiztosíték legfeljebb | nem szükséges |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Szigetelési ellenállás Riso | > 5 GΩ (500 V DC esetén) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | nem szükséges |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Névleges terhelőáram IL | ≤ 80 A DC |
| Maradékfeszültség Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
| Maradékfeszültség Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (In mellett) |
| ≤ 3,1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 4 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,6 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 5 kV (40 kA-nél) | |
| Földelőáram IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Védelmi szint Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Védelmi szint Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 20 mW |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP65 | |
| Ütésállóság | IK08 |
| Környezeti feltételek | A, B |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 55 °C |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN 50539-11 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61439-2 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61439-2 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50539-11 |
| Megjegyzés | Túlfeszültség-védelem |
| Szerelési mód | AP/falra szerelhető |
| Cikkszám | 2800833 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1341 |
| GTIN | 4046356654814 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 250 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3 250 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51