PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Túlfeszültség-védelmi készülék, készlet
2801203
IP65 védettségű túlfeszültség-védelem legfeljebb 1000 V DC-s tizenhatágú fotoelektromos berendezéshez való váltakozó áramú szaggató DC-oldalához és MODBUS kommunikációhoz. Monitoring rendszerrel (SCK-M), két DC terhelésleválasztó kapcsolóval és biztosítóbetétekkel L+ és L- számára.
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | PV T1 |
| PV T2 | |
| EN típus | T1 + T2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 830 V DC |
| IN névleges áramerősség | 8,5 A DC (áganként) |
| Biztosító | Midget / 10,3 x 38 (max. 2,5 W veszteségi teljesítmény) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező, 1 pólusú |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V AC |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC | 30 V DC |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | MC 1,5/3 |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,25 Nm |
| Meghúzási nyomaték | 4 lbf-in. (UL) |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 960 mm |
| Magasság | 440 mm |
| Mélység | 179 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Véglap anyaga | Polikarbonát, üvegszállal erősített |
| Készülékház anyaga | Üvegszálas erősítésű polikarbonát |
| Földelőáram IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
| ≤ 20 µA (1000 V) | |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mW |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Védelmi szint Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
| Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
| Méretezési feszültséglökés-szilárdság Uimp | 8 kV |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1000 V DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 10,6 A DC (áganként) |
| Rövidzárlati áram ISCSTC | 8,5 A DC |
| Max. levezetési lökőáram Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1000 V DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 10,6 A DC (áganként) |
| Földelőáram IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
| ≤ 20 µA (1000 V) | |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Védelmi szint Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mW |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP65 | |
| Ütésállóság | IK08 |
| Környezeti feltételek | A, B |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 45 °C |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61439-2 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50539-11 |
| Megjegyzés | Túlfeszültség-védelem |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2801203 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | CL132E |
| GTIN | 4046356737814 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 25,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51