D-UFB-V11/SB-B
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2796118
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel V.11 interfészekhez. Csatlakozás: D-SUB-15 dugasz - aljzat, szerelés sorosan a jelvezetéken.
Termékrészletek
IEC vizsgálati osztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE követelményosztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Kialakítás | Közdugasz |
Csatlakozási mód | D-SUB-15 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 24,5 mm |
Magasság | 54,5 mm |
Hossz | 84,6 mm |
Készülékház anyaga | Alumínium |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-ér) | 12 V DC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-jeltest) | 12 V DC |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 10 µA |
Földelőáram IPE | ≤ 4 µA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 5 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
Névleges lökőáram In (8/20) µs (ér-jeltest) | 5 kA |
Összegáram-lökés (8/20) µs | 10 kA |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 22 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 600 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 22 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 600 V |
A kimeneti feszültség korlátozása 1 kV/µs-os tüske esetén (ér-jeltest), sztatikus | ≤ 22 V |
Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 17 V |
Maradékfeszültség In esetén (ér-jeltest) | ≤ 33 V |
Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 25 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 30 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Up védelmi szint (ér-jeltest) | ≤ 30 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő, tA (ér-jeltest) | ≤ 1 ns |
aE illesztési csillapítás, szimm. | 3,2 dB (≤ 1 MHz) |
0,4 dB (≤ 600 kHz) | |
aE illesztési csillapítás, aszimm. | 1,7 dB (≤ 1 MHz) |
0,1 dB (≤ 600 kHz) | |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus az 50 Ω-os rendszerben | típ. 5 MHz |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 600 Ω-os rendszerben | típ. 500 kHz |
fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) az 50 Ω-os rendszerben | típ. 5 MHz |
fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) a 600 Ω-os rendszerben | típ. 500 kHz |
Ellenállás áganként | 22 Ω |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C2 - 10 kV / 5 kA |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
VDE követelményosztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
Cikkszám | 2796118 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | CL3113 |
GTIN | 4017918073305 |
Tömeg/db (csomagolással) | 109,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,18 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51