CN-LAMBDA/4-2.2-BB
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2800024
Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó
Termékrészletek
| Terméktípus | Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez |
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE követelményosztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Csatlakozási mód | N csatlakozó 50 Ω |
| Meghúzási nyomaték | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (N összekötő anya) |
| Szélesség | 26,1 mm |
| Magasság | 66 mm |
| Mélység | 83 mm |
| Szín | nikkelszínű |
| Tömítés anyaga | Szilikon |
| Készülékház anyaga | Sárgaréz (CuZn) |
| Készülékház felületének anyaga | Ni |
| Belső vezető anyaga | BeCu |
| Belső vezető felületének anyaga | arany |
| Szigetelőtest anyaga | PTFE |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Shield/Earth Ground |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-árnyékoló) | 50 kA |
| Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 20 kA |
| Összegáram-lökés (8/20) µs | 60 kA |
| Összegáram-lökés (10/350) µs | 20 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 60 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-árnyékolás) | 60 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 20 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Up védelmi szint (ér‒árnyékolás) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,05 dB (≤ 0,15 dB) |
| Frekvenciatartomány | 0,82 GHz ... 2,2 GHz |
| Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | típ. 1,10 (≤ 1,20 (0,82 GHz...2,2 GHz)) |
| Megengedett nagyfrekvenciás teljesítmény Pmax VSWR=xx mellett (50 Ohmos rendszer) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (csúcs) | |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ernyő) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP68 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C |
| VDE követelményosztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2005 |
| Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
| Cikkszám | 2800024 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL3312 |
| GTIN | 4046356367967 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 191 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 191 g |
| Származási ország | US |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51