C7/16-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2801060
Közdugasz lambda/4 technológiával koaxiális jelinterfészek túlfeszültség-védelmére. Csatlakozás: 7/16-os aljzat/aljzat
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz |
| Pólusszám | 1 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | 7/16-csatlakozó |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 39 mm |
| Magasság | 79 mm |
| Hossz | 83,5 mm |
| Készülékház anyaga | HPb59-1 |
| Készülékház felületének anyaga | Cu-Sn-Zn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Belső vezető anyaga | QSn6.5-0.1 |
| Belső vezető felületének anyaga | arany |
| Szigetelőtest anyaga | PTFE |
| Rugós érintkező anyaga | QSn6.5-0.1 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Shield/Earth Ground |
| IN névleges áramerősség | 5 A (25 °C) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-árnyékoló) | 50 kA |
| Összegáram-lökés (8/20) µs | 60 kA |
| Összegáram-lökés (10/350) µs | 20 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs maximum | 60 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 60 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-árnyékolás) | 60 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 20 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 1 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 1 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Up védelmi szint (ér‒árnyékolás) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,1 dB |
| Frekvenciatartomány | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | típ. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| Megengedett nagyfrekvenciás teljesítmény Pmax VSWR=xx mellett (50 Ohmos rendszer) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (csúcs) | |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP68 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2008 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2009 |
| Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
| Cikkszám | 2801060 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL3312 |
| GTIN | 4046356678261 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 460 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 460 g |
| Származási ország | CN |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51