Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

S-PT-EX(I)-24DC-3/4" - Túlfeszültség-védelmi készülék
2882585

Túlfeszültség-védelem IP67 védettségű rácsavarozható modulban mérőérzékelőkhöz gyújtószikramentes áramkörökben, közvetlen szerelés 3/4'' NPT külső menettel, kábeltömszelence a jelvezetékhez, kétfokozatú védelmi kapcsolás. HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű terepi szerelés a szabványos menet révén
Az univerzális védőkapcsolás miatt sokoldalúan alkalmazható
Különleges környezeti feltételek között is alkalmazható, a robusztus kialakításnak köszönhetően