S-PT-EX(I)-24DC - Túlfeszültség-védelmi készülék
2880671

Túlfeszültség-védelem IP67 védettségű rácsavarozható modulban mérőérzékelőkhöz gyújtószikramentes áramkörökben, közvetlen szerelés M20 x 1,5 külső menettel, kábeltömszelence a jelvezetékhez, kétfokozatú védelmi kapcsolás. HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű terepi szerelés a szabványos menet révén
Az univerzális védőkapcsolás miatt sokoldalúan alkalmazható
Különleges környezeti feltételek között is alkalmazható, a robusztus kialakításnak köszönhetően