S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2882572
Túlfeszültség-védelem IP67 védettségű rácsavarozható modulban mérőérzékelőkhöz gyújtószikramentes áramkörökben, közvetlen szerelés 1/2'' NPT külső menettel, kábeltömszelence a jelvezetékhez, kétfokozatú védelmi kapcsolás. HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű terepi szerelés a szabványos menet révén
Az univerzális védőkapcsolás miatt sokoldalúan alkalmazható
Különleges környezeti feltételek között is alkalmazható, a robusztus kialakításnak köszönhetően