S-PT-4-EX-24DC
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2800036
Kétfokozatú túlfeszültség-védelem földpotenciál-független üzemű jeláramkörök három vagy négy jele számára az érzékelőfejekhez való IP67 védettségű felcsavarozható modulban, csatlakozás: M20 x 1,5. Az Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD Ex területek gyújtószikra-mentességi besorolása szerint bevizsgálva. Alkalmas a FISCO koncepció szerinti terepibusz-rendszerekben való használatra, HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű terepi szerelés a szabványos menet révén
Az univerzális védőkapcsolás miatt sokoldalúan alkalmazható
Különleges környezeti feltételek között is alkalmazható, a robusztus kialakításnak köszönhetően