S-PT-2XEX-48DC-1/2" - Túlfeszültség-védelmi készülék
2800039

Túlfeszültség-védelem két potenciálfüggetlen működésű jeláramkör számára az érzékelőfejekhez való IP67 védettségű felcsavarozható modulban, csatlakozás: ½ hüvelyk 14 NPT. Bevizsgálva az Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD Ex területek gyújtószikra-mentességi besorolásához. Alkalmas a FISCO koncepció szerinti terepibusz-rendszerekben való használatra. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű terepi szerelés a szabványos menet révén
Az univerzális védőkapcsolás miatt sokoldalúan alkalmazható
Különleges környezeti feltételek között is alkalmazható, a robusztus kialakításnak köszönhetően