DT-TELE-RJ45
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2882925
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel analóg és digitális távközlési interfészekhez (akár 50 Mbit/s-os VSDL-hez is). Csatlakozás: RJ45 (RJ12/RJ11) és csavaros kapocs (COMBICON). Igény szerint hordozósínre is pattintható.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű hálózatba kapcsolás az RJ45/COMBICON csatlakozóval
Az illesztett védőkapcsolásnak köszönhetően nem befolyásolja a jelet
Kapcsolószekrényhez megfelelő beépítés a földelőcsatlakozó-adapter eltávolításával lehetséges