D-LAN-CAT.5-HC
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2800763
Túlfeszültség-védelem max. 1 Gbit/s sebességű adathálózatokhoz, alkalmazható a következőknél: Ethernet, Power over Ethernet (PoE, „Mode A” illetve „Mode B”), Token Ring, ISDN és DS1. RJ45 közdugasz külön földelővezetékkel és NS 35 kalapsínekhez való rögzítőlábbal.
Termékrészletek
| Termékcsalád | DATATRAB |
| IEC vizsgálati osztály | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| VDE követelményosztály | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Kialakítás | Közdugasz a kalapsínre való szereléshez |
| Pólusszám | 8 |
| Modulonkénti érpár | 4 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 28 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Mélység | 60 mm (NS35 adapterrel) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| fekete (RAL 9005) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Készülékház anyaga | PC+ABS |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | ± 5 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-ér) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
| Méretezési áram | ≤ 1,5 A (25 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 600 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 350 A |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 2 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 1 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| Névleges impulzusáram Ian (10/700)µs esetén (ér-ér) | ≤ 25 A |
| Névleges impulzusáram Ian (10/700)µs esetén (ér-föld) | ≤ 100 A |
| Névleges impulzusáram Ian (10/700)µs esetén (ér-ér) | ≤ 25 A |
| Névleges impulzusáram Ian (10/700)µs esetén (ér-föld) | ≤ 100 A |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 25 V |
| ≤ 90 V (PoE) | |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 750 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 35 V |
| ≤ 110 V (PoE) | |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 850 V |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 35 V (C1-700 V/350 A) | |
| ≤ 110 V (C1-700 V/350 A-PoE) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 700 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | ≤ 0,5 dB (100 MHz/100 Ω) |
| ≤ 1 dB (100 MHz / 100 Ω / Link, E osztály) | |
| Keresztirányú csillapítás | típ. 63 dB (1 MHz / 100 Ω / Link, E osztály) |
| típ. 43 dB (16 MHz / 100 Ω / Link, E osztály) | |
| típ. 30 dB (100 MHz / 100 Ω / Link, E osztály) | |
| > 40 dB (100 MHz/100 Ω) | |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 100 Ω-os rendszerben | 250 MHz |
| Kapacitás (ér-ér) | típ. 15 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 5 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C1 - 700 V / 350 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| D1 - 1kA | |
| Kiegészítő műszaki adatok | |
| Max. teljes levezetési áram I total max (8/20) µs | 10 kA (1x) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| VDE követelményosztály | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2008 |
| Szabványok / rendelkezések | GB/T 18802.21 |
| Megjegyzés | 2004 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2009 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 |
| Szerelési mód | Csatlakozásspecifikus közdugasz és 35 mm-es hordozósín |
| Cikkszám | 2800763 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3112 |
| Termékkulcs | CL3112 |
| GTIN | 4046356730280 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 178 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 45d9601d-4c22-4fe9-b5f1-3de07a7837df |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
5. kategóriájú és 6. kategóriájú adathálózatok
Biztonságos átviteli sebességek 1 GBit/s-ig
Védelmi adapter 8c jelúthoz RJ45-ös csatlakozón keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51