CTM 2X1-180DC-GS-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz
2838623

LSA-PLUS védődugasz (COMTRAB CTM) Powercross és durva túlfeszültség-védelemmel 2 jelérhez. Névleges feszültség: 180 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Rugalmas alkalmazási lehetőségek a moduláris védelmi dugasszal
Az illesztett csatlakozástechnikával LSA-PLUS bontó- és kapcsolósorokban vagy a CT-TERMIBLOCK-ban alkalmazhatók