VAL-SPP-T2-335-1+0-UT
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1466558
Dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülék, T2 / II. osztály szerint, egy vezetékben kombinált PE és N vezetőkkel rendelkező 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (2 vezetős rendszer: L, N/PEN).
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | A 3. szennyeződési fok és a villás kábelsarukkal történő vezetékezés esetén ≥ 16 mm² keresztmetszet esetén további legalább 1 mm oldalsó távolságot kell tartani a földelt vezető felületektől. A 2. szennyeződési fok esetén nincs szükség további oldaltávolságokra. |
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | VAL-SPP |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN |
TT | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 1 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | optikai, távjelzés opcionális modulon keresztül |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | ≤ 150 mVA |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 18 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² (érvéghüvely nélkül) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,8 mm |
Magasság | 96,6 mm |
Mélység | 71,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 1 TE |
Szín | szürke (RAL 7042) |
világosszürke (RAL 7035) | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Védelmi utak | L-N |
L-PEN | |
UN névleges feszültség | 240 V AC ±10 % (TN) |
240 V AC ±10 % (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 335 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A (25 mm²) |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 50 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
≤ 1,3 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
TOV-viselkedés UT-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
460 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
Kiegészítő műszaki adatok | |
Rövidzár állóság ISCCR | 100 kA |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20C (beépített állapotban) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 + A11:2018 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 1466558 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1381 |
Termékkulcs | CL1381 |
GTIN | 4063151860721 |
Tömeg/db (csomagolással) | 146,65 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124,4 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51