VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1466772
Túlfeszültség-levezető, 2-es típus / II. osztály, 2 pólusú szigetelt és földelt, 1000 V DC egyenfeszültségű fotovillamos rendszerekhez, kalapsínre szerelhető, 3 pólusú alapelem, három dugaszolható, hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén