VAL-CP-RCD-3S/40/0.03
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2882802
Dugaszolható 2. típusú levezetőből és hibaáramú védőkapcsolóból (FI-kapcsolóból)
álló kombináció 3-fázisú tápellátó hálózatokhoz (5-vezetékes rendszer: L1, L2, L3,N, PE).
Termékrészletek
| Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
| TT | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 4 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| UN névleges feszültség | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| Hibaáram-védőkapcsolók | |
| Méréshibaáram IΔn | 30 mA |
| Méréshiba-megszakítókészség Im | 1,50 kA |
| Méréshiba-megszakítókészség IΔm | 2,50 kA |
| Lökőfeszültség-állóság Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Feltételes, névleges zárlati áram Inc | 10 kA |
| Visszaejtési idő IΔn-nél | ≤ 300 ms |
| Visszaejtési idő 5xIΔn | ≤ 40 ms |
| Ciklus legfeljebb | 20000 |
| Használati kategória | AC 23A |
| Szigetelési feszültség Ui | 440 V |
| Védőkapcsolás csatlakoztatása | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 15 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 4 mm² ... 25 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 4 mm² ... 25 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 12 ... 4 |
| PE-csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 12 ... 4 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 121 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 76 mm |
| Osztásegység | 7 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PBT-FR |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PBT-FR |
| Védelmi utak | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hatóirány | 3L-N & N-PE |
| UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 350 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 264 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 40 A |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Rövidzár állóság ISCCR | 10 kA |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (In mellett) |
| ≤ 1,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 1 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (In mellett) |
| ≤ 2 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1,4 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (In mellett) |
| ≤ 0,4 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 0,3 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,2 kV (3 kA mellett) | |
| TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 457 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 63 A (MCB) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 60 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61008-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 60947-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 60947-3 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2882802 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1315 |
| GTIN | 4046356310048 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 837,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 648,95 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51