A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M... számára
Cikkszám
1411286
Csomagolási egység
50 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Értékesítési kulcs
AF7DZX
Termékkulcs
AF7DZX
Katalógus oldalszáma
658. (C-3-2019) oldal
GTIN
4046356924078
Tömeg/db (csomagolással)
3,25 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
1,8 g
Vámtarifaszám
39269097
Származási ország
GB
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ETIM
ETIM 9.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.