A berendezések rendelkezésre állásával és a biztonsággal szemben állított követelmények folymatosan növekednek - legyen szó bármely iparágról. A folyamatok a gépipar és vegyipar mellett a berendezés- és automatizálástechnikában is egyre átfogóbbak. Az energiatechnika területén is fokozódnak az igények.
Csak a fontos hálózati- és berendezés paraméterek folyamatos felügyeletével lehetséges a zavarmentes és gazdaságos üzemeltetés. A hibák következményeinek megelőzése vagy korlátozása érdekében a különböző felügyeleti feladatokhoz az EMD-sorozat elektronikus felügyeleti reléi állnak rendelkezésre.
Az üzemállapotokat színes LED-ek jelzik, a fellépő hibák potenciálfüggetlen érintkezőkön keresztül továbbíthatók a vezérlőhöz, vagy lekapcsolhatnak egy-egy berendezésrészt. Egyes készülékváltozatok indítási- és kioldási késleltetéssel rendelkeznek a beállított felügyeleti tartományon kívül eső mérési értékek átmeneti tűréséhez.
EMD-SL-LL-230
-
Felügyeleti relé
2885906
Felügyeleti relék a vezetőképes folyadékok folyadékszintjének felügyeletére, minimum- és maximumfelügyelet, tápfeszültség 230 V AC, 2 váltóérintkező
Termékrészletek
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 172140cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 172140Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rövidzár- és vezetőszakadás-felügyelet
Tesztfunkció beépített Test/Reset gombbal
Változtatható tápfeszültség-tartomány