ME 22,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT4
-
Tokozat készlet
1343024
Kalapsínre szerelhető készülékház, kalapsínre szereléshez, zárt készülékház-felsőrésze, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 113,65 mm, 4 nyomtatott áramköri dugasszal, 4 pólusú, csavaros csatlakozás, 2,5 mm2 vezeték-keresztmetszethez, névleges áram: 12 A, 320 V, NYÁK-lap felület: 7800 mm2