Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UKK 5 OG - Átvezető sorkapocs
3007314

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: narancssárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek