STTB 4-PV BU - Kétemeletes sorkapocs
3035593

Kétemeletes sorkapocs, potenciál-összekötővel, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vékony, hajlékony vezetők egyszerű vezetékezése
Lehetővé teszi az egy kezes vezetékezést
Nem csökken a keresztmetszet érvéghüvellyel ellátott vezetők használatakor
Bevált rezgésállóság a rugózó érintkezőelemek révén
Nagyon helytakarékos a két elválasztott áramkör egyetlen sorkapocsba történő kompakt integrációja révén
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően